Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-0672-POL
Tuoteperhe
Mixing Faucets
Tuoteryhmä
Manual Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-04-14
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
3.69
Leveys (tuumaa)
12.62
Syvyys (tuumaa)
4.62
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Tuotesertifiointi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (paunaa)
5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Lataa