Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
Koti
Luokat
Putkityöt
Venttiilit
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-B-3940
Tuoteperhe
Other Plumbing
Tuoteryhmä
Waste Valves
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-04-14
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
5.81
Leveys (tuumaa)
4.19
Syvyys (tuumaa)
12.25
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Tuotesertifiointi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (paunaa)
4.2
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Venttiilit
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Lataa