Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/dd826adb-a1ec-419e-b464-29ab9918f15a
Koti
Luokat
Lääketieteelliset
Laboratoriolaitteet
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pressure: Water - 20 - 125 psi, Pressure: Gas - 0.5 psi max, Temperature: Water - 40 F - 140 F
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-BL-6005-02
Tuoteperhe
Laboratory Equipment
Tuoteryhmä
Laboratory Products
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-04-14
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-6005-02&loc_cat=Laboratory+Products
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009549-45.PDF
Tuotesertifiointi
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-6005-02&loc_cat=Laboratory+Products?tab=3
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (paunaa)
7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lääketieteelliset - Laboratoriolaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BL-4250-01 Lab Panel Flange with Hose Cock, 3/8" NPT Female Inlet
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BL-4200-02 Lab Turret, Tapered w/Two 180 Degree Hose Cocks
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BL-4210-02 Lab Turret, Tapered w/ (2) 180Deg Needle HoseCocks
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BL-5850-01TL Lab Faucet, Tin Lined, Single Temp, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, Fast Self Closin
Lataa