Julkaise tuotteesi
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Tekniset tiedot
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-BP-0723-4DP
  • TuoteperheManual Faucets
  • TuoteryhmäSelf-Closing Metering Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)4.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat