Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/274e7002-84cb-4c3b-a453-e7dfabdbffd7
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Saatavana Yhdysvallat
T&S Brass & Bronze Works
Seuraa
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ts-brass-BP-0723-8DP
Tuoteperhe
Manual Faucets
Tuoteryhmä
Self-Closing Metering Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Asennusohjeet
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Tekninen kuvaus
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kiillotettu kromi
Valmistettu:
Yhdysvallat
Nettopaino (kg)
5.05
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Lataa