Julkaise tuotteesi
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle
B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    B-0205-060X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 8" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0205-060X-CR
    • TuoteperheSingle Faucets
    • TuoteryhmäSingle Pantry Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.31
    • Leveys (tuumaa)3.25
    • Syvyys (tuumaa)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)3.274
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets