Julkaise tuotteesi
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    Single hole single temperature wall mount faucet with polished chrome plated brass body, swivel outlet (less nozzle), compression cartridge with spring check, 4-arm handle, and 1/2" NPT female inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-0210-LN
    • TuoteperheSingle Faucets
    • TuoteryhmäSingle Pantry Faucet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2
    • Leveys (tuumaa)2.56
    • Syvyys (tuumaa)3.12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)1.56
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets