Julkaise tuotteesi
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-0730
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)1.189
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat