Julkaise tuotteesi
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-2466
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäPre-Rinse Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)33.75
  • Leveys (tuumaa)16
  • Syvyys (tuumaa)13.69
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)14.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat