Julkaise tuotteesi
B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate

B-2703 Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate

Single Lever Faucet, Ceramic Cartridge, Short Spout, Rigid Base, Flex Lines, Deckplate
Tekniset tiedot
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitets-brass-B-2703
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäManual Faucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (paunaa)5.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat