Julkaise tuotteesi
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
    Tekniset tiedot
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitets-brass-B-7122-C02
    • TuoteperheMixing Faucets
    • TuoteryhmäWashdown Solutions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15.38
    • Leveys (tuumaa)6.44
    • Syvyys (tuumaa)16.44
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (paunaa)48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText