Julkaise tuotteesi
AC 5.250L-2
AC 5.250L-2

    AC 5.250L-2

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteac5_250L-2
    • TuoteperheCrane
    • TuoteryhmäAll Terrain Crane
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3990
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)15590
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)60000
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nosturi