Julkaise tuotteesi
AR-5500M-1

AR-5500M-1

4.1 / 5 tähteä4.1(14 arvostelua)

ALL TERRAIN CRANES

Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitear-5500m-1
  • TuoteperheCrane
  • TuoteryhmäAll Terrain Crane
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)4250
  • Leveys (mm)3000
  • Syvyys (mm)18000
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
  • Nettopaino (kg)45000
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nosturi