Julkaise tuotteesi
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatf-140-5_1
    • TuoteperheCrane
    • TuoteryhmäAll Terrain Crane
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3992
    • Leveys (mm)2750
    • Syvyys (mm)14899
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)60000
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nosturi