Julkaise tuotteesi
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Tekniset tiedot
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteever-art-board-nurikabe-color
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1820
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)3
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Maisema