Julkaise tuotteesi
Talpet Washing Machine CW8
Talpet

Talpet Washing Machine CW8

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecw8
  • TuoteperheWashing
  • TuoteryhmäOn-High-Models
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-12-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1046
  • Leveys (mm)683
  • Syvyys (mm)711
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)120
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56