Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
talpet/products/79d19b46-518e-49c4-abe4-b4120da9d083
Koti
Luokat
Keittiö
Muut laitteet
Talpet Dryers Sahara EKO
Saatavana Yhdysvallat
Talpet
Seuraa
Talpet Dryers Sahara EKO
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
sahara_eko
Tuoteperhe
Dryers
Tuoteryhmä
Laundry drying rooms
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-12-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1400
Leveys (mm)
640
Syvyys (mm)
440
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO%20(4V).pdf
Asennusohjeet
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Nettopaino (kg)
80
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Muut laitteet
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Blowers
UNSPSC-koodi
40101601
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Lataa
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Lataa
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Lataa
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Lataa
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Lataa
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Lataa