Julkaise tuotteesi
Corner Base Cabinet Folding door
Tantum

Corner Base Cabinet Folding door

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Tekniset tiedot
  • .

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCorner_base_cabinet_folding_door
  • TuoteperheTantum
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Syvyys (mm)600
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
  • OmniClass-numero23-21 19 17 11
  • OmniClass-nimikeCasework Component Cabinets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi