Julkaise tuotteesi
High Cabinet, 2 doors, H2150
Tantum

High Cabinet, 2 doors, H2150

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Tekniset tiedot
  • .

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHigh_cabinet_two_doors_215
  • TuoteperheTantum
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2150
  • Syvyys (mm)600
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaneri
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKaluste
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
  • OmniClass-numero23-21 19 17 11
  • OmniClass-nimikeCasework Component Cabinets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi