Julkaise tuotteesi
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
    Tantum

    Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Tekniset tiedot
    • .

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMaterial_cabinet_two_doors_three_drawes
    • TuoteperheTantum
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Syvyys (mm)450
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVaneri
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
    • OmniClass-numero23-21 19 17 11
    • OmniClass-nimikeCasework Component Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi