Julkaise tuotteesi
Wall Cabinet 2 glass doors 900
Wall Cabinet 2 glass doors 900
    Tantum

    Wall Cabinet 2 glass doors 900

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Tekniset tiedot
    • .

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWall_cabinet_two_glass_doors_90
    • TuoteperheTantum
    • TuoteryhmäKitchen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Syvyys (mm)370
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVaneri
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKaluste
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
    • OmniClass-numero23-21 19 17 11
    • OmniClass-nimikeCasework Component Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi