Julkaise tuotteesi
Vynil Flooring Ambienta Make it

Vynil Flooring Ambienta Make it

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean. • WIDTH: 208mm (Group 24194) / 600mm (Group 24195) / 920mm (Group 24177) • HEIGHT: 3mm • DEPTH: 1230mm (Group 24194) / 600mm (Group 24195) / 920mm (Group 24177) • WEIGHT: 5.15kg/m²
Tekniset tiedot
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteambienta-make-it
  • TuoteperheFlooring
  • TuoteryhmäLVT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusFloor
  • ETIM-koodiEG020100
  • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 -kuvausVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVinyl Tile Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 15
  • OmniClass-nimikeResilient Flooring

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka