Julkaise tuotteesi
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Following international design trends, Tarkett Decode® vinyl flooring has patterns to please the most refined tastes. With patterns ranging from burnt cement, wood and noble stones to the most vivid colors, Decode® allows you to repaint commercial environments with style and personality. 

    • WIDTH: 2m

    • HEIGHT: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086)

    • DEPTH: 25m (Group 25104) / 23m (Group 25145, 25086, 25098) / 20m (Group 26540)

    • WEIGHT: 2,65kg/m² (Group 25104) / 3,00kg/m² (Group 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Group 26540) / 2,50kg/m² (Group 25086)

    Tekniset tiedot
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDecode
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäHeterogeneous
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Toissijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Luxemburg
    • Valmistettu:Luxemburg
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor
    • ETIM-koodiEG020100
    • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC-nimiVinyl flooring
    • UNSPSC-koodi30161707
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_71_67
    • Uniclass 2015 -kuvausPolyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15
    • OmniClass-nimikeResilient Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka