Julkaise tuotteesi
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

With its elegant design, the iQ Eminent® collection introduces a refined palette of tones with a sophisticated touch. As part of the iQ range, this high-performance vinyl flooring delivers outstanding durability and superior resistance to wear, stains, and abrasion in high-traffic areas. No polishing or waxing is required; a simple dry-buffing is sufficient to restore the floor’s original appearance.

Tekniset tiedot
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • TuoteperheFlooring
  • TuoteryhmäHomogeneous
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2
  • Leveys (mm)2000
  • Syvyys (mm)23000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Toissijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)2.75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusFloor
  • ETIM-koodiEG020100
  • ETIM-nimiBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_71_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPolyvinyl chloride (PVC) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 15
  • OmniClass-nimikeResilient Flooring

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Argentiina
Belize
Bolivia
Costa Rica
Brasilia
El Salvador
Chile
Guatemala
Ecuador
Honduras
Guyana
Meksiko
Kolumbia
Nicaragua
Paraguay
Panama
Peru
Trinidad ja Tobago
Surinam
Uruguay
Venezuela