Julkaise tuotteesi
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

DESSO AirMaster Earthilla on orgaaninen kuviointi, jossa kaikki värit kudotaan mustaan lankaan, luoden tyylikkään kontrastin ja taktiilisen visuaalisen ilmaisun. Mallisto on saatavana yhdeksässä päivitetyssä korostusvärissä ja yhdeksässä neutraalissa sävyssä ja sitä voidaan hyödyntää yhdistämällä AirMaster Classic ja AirMaster Sphere jännittävien ja vaikuttavien alueiden luomiseksi työpaikalla. Patentoidun tekniikan ansiosta DESSO AirMaster vangitsee hienoa pölyä ja hiukkasia kahdeksan kertaa tehokkaammin kuin sileät lattiapinnat ja neljä kertaa tehokkaammin kuin muut tekstiililattiat*. Mallistossa on EcoBase-pohja, joka on valmistettu 91-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista Cradle to Cradlen periaatteiden mukaisesti.

Osana jatkuvaa työtämme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi olemme ylpeitä voidessamme lanseerata uuden ja parannetun EcoBase-pohjan, jossa fossiilinen ainesosa on korvattu uudella biopohjaisella pääainesosalla.


*Perustuu GUI:n tekemiin testeihin, jossa DESSO AirMaster®:ia on verrattu standardilattiaan ja verrattuna standardityyppiseen strukturoituun silmukkanukkaiseen tekstiililattiaan (mediaaniarvot).

Tekniset tiedot
    • Saatavana 9 korostusvärissä ja 9 neutraalissa sävyssä
    • Voidaan yhdistää AirMaster Classicin ja AirMaster Spheren kanssa
    • Hiilijalanjälki: 0.25 kg CO₂/m²
    • Vähentää hiukkasten määrää sisäilmassa
    • Ensimmäinen ja ainoa tekstiililattia, joka on saanut GUI Gold Plus -merkinnän
    • 100 % kierrätettävä EcoBase-pohja vakiona, sisältää jopa 91 % kierrätettyä biopohjaista sisältöä
    • Cradle to Cradle® -sertifioitu hopeatasolla
    • Valmistettu Euroopassa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-airmaster-earth
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)6
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiCarpeting
  • UNSPSC-koodi30161701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka