Julkaise tuotteesi
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold comprises a range of carpet tiles, available in a subtle palette of four colours and with an organic two-tone appearance. Its neutral effect provides a soothing addition to contemporary workplace interiors – both large and small. DESSO AirMaster Salina Gold is designed to work seamlessly together with DESSO AirMaster Nazca Gold and DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Tekniset tiedot
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backingThe first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-airmaster-salina-gold
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)7.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka