Julkaise tuotteesi
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

AirMaster Sphere tuo lämpöä työpaikalle käsityönä valmistetulla rustiikkisella ilmeellä, joka on saanut inspiraationsa luonnollisista materiaaleista ja elementeistä. Mallisto sisältää yhdeksän päivitettyä korostusväriä ja yhdeksän neutraalia sävyä. Vahva muotokieli sopii yhteen patentoidun AirMaster-tekniikan kanssa, joka kapseloi hienoa pölyä ja hiukkasia kahdeksan kertaa tehokkaammin kuin sileät lattiapinnat ja neljä kertaa enemmän kuin muut tekstiililattiat*. Spheren tumma, ruudukkomainen rakenne täyttää aukon AirMaster Classicin lineaarisen suunnittelun ja AirMaster Earthin orgaanisen ilmaisun välillä.

Osana jatkuvaa työtämme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi olemme ylpeitä voidessamme lanseerata uuden ja parannetun EcoBase-pohjan, jossa fossiilinen ainesosa on korvattu uudella biopohjaisella pääainesosalla.


*Perustuu GUI:n tekemiin testeihin, jossa DESSO AirMaster®:ia on verrattu standardilattiaan ja verrattuna standardityyppiseen strukturoituun silmukkanukkaiseen tekstiililattiaan (mediaaniarvot).

Tekniset tiedot
    • Saatavana 9 korostusvärissä ja 9 neutraalissa sävyssä
    • Voidaan yhdistää AirMaster Classicin ja AirMaster Earthin kanssa
    • Hiilijalanjälki: 0.66 kg CO₂/m²
    • Vähentää hiukkasten määrää sisäilmassa
    • Ensimmäinen ja ainoa tekstiililattia, joka on saanut GUI Gold Plus -merkinnän
    • 100 % kierrätettävä EcoBase-pohja vakiona, sisältää jopa 91 % kierrätettyä biohajoavaa sisältöä
    • Cradle to Cradle® -sertifioitu hopeatasolla
    • Valmistettu Euroopassa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-airmaster-sphere
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)6
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiCarpeting
  • UNSPSC-koodi30161701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka