Julkaise tuotteesi
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    DESSO AirMaster Tierra Gold offers a palette of eight shades, ranging from earthy to warm. Each tile features a statement black yarn threaded into the pattern resulting in dramatic and tactile flooring designs. With a plain structure, a neutral tone can be used throughout a space or a brighter accent shade can be applied for added interest. DESSO AirMaster Tierra Gold is designed to work seamlessly together with DESSO AirMaster Salina Gold and DESSO AirMaster Nazca Gold.

    Tekniset tiedot
      • Available in 8 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • The first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-airmaster-tierra-gold
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka