Julkaise tuotteesi
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    DESSO Essence on kulutusta kestävä ja tyylikäs tekstiililaatta, jolla on erittäin hyvä hinta-laatu-suhde. Mallistossa on 31 väriä, ja kuoseja voi yhdistellä täydellisesti DESSO Essence Stripe, DESSO Essence Structure ja DESSO Essence Maze -mallistojen kanssa. Lattioilla voi luoda ainutlaatuisia ja upeita designratkaisuja eri tiloihin. Neutraalien ja tyylipuhtaiden värien yhdistelmillä sekä sileiden, minimalististen struktuurien avulla voi suunnitella tyylikkäitä tekstiililattioita julkisiin tiloihin. Tuftattu tekstiililaatta. Koko 50 x 50 cm. Käyttöluokka 33 julkisiin tiloihin. Pysyvästi antistaattinen.
    Tekniset tiedot
      • 31 voimakasta ja raikasta väriä
      • ProBase-pohja vakiona
      • Voidaan valita myös EcoBase tai SoundMaster® Lite -pohja
      • Cradle to Cradle®-sertifioitu pronssitasolle
      • Joustava ja helppo asennus
      • Akustoiva: askeläänen vaimennusarvo 24 dB
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-essence
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka