Julkaise tuotteesi
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    DESSO Essence Maze -malliston tekstiililattioissa on fantastinen geometrinen kuosi ja 12 väriyhdistelmää. Virkistävässä väripaletissa on kahdeksan neutraalia sävyä, kaikkea vaaleasta tummaan sekä neljä vastaväriä. DESSO Essence Maze voidaan yhdistää yksivärisen DESSO Essence -tekstiililaatan kanssa, ja laattoja voidaan asentaa satunnaiseen järjestykseen, jolloin saadaan ilmaisullinen efekti.Maze-laattoja voidaan yhdistää myös DESSO Essence Stripe ja DESSO Essence Structure -laattojen kanssa, jolloin suunnitteluvaihtoehtoja on todella paljon.

    Tekniset tiedot
    • *Mallistossa on 12 väriä *Jännittäviä geometrisiä kuvioita *Vakiona DESSO ProBase-pohja *Valinnaisena pohjana kierrätyskelpoinen DESSO EcoBase *Valinnaisena pohjana akustoiva SoundMaster *Sertifioitu Cradle to Cradle® pronssitasolle
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-essence-maze
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka