Julkaise tuotteesi
Essence Pure
Tarkett

Essence Pure

DESSO Essence Elements -kokoelma koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä mallistosta. Essence Pure sisältää eloisia tehostevärejä, miellyttäviä keskisävyjä ja neutraaleja värejä. Se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kaikenlaisiin sisustuksiin. Saatavana on 28 sävyä, joista kaikki sopivat yhteen DESSO Essence Roots ja DESSO Essence Traces -tekstiililaattojen kanssa. Niiden avulla voi luoda harkittuja ja visuaalisesti stimuloivia työtiloja. 


Kun Essence Pure päivitetään EcoBase-taustalla, saadaan aikaan täysin kierrätettävä ja Cradle to Cradle® Silver -sertifioitu tuote, jonka hiilijalanjälki on pieni.

Tekniset tiedot
    • Saatavana 28 väriä ja sävyä
    • Yhteensopiva Essence Traces ja Essence Roots -tekstiililaattojen kanssa
    • ProBase-tausta vakiona
    • EcoBase-tausta valinnaisena – Cradle to Cradle® Gold -sertifioitu
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-essence-pure
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka