Julkaise tuotteesi
Essence Stripe
Essence Stripe
Essence Stripe
    Tarkett

    Essence Stripe

    DESSO Essence Stripe -tekstiililaattojen lineaarisessa designissa on nuorekasta leikkisyyttä. Raitojen paksuus vaihtelee, ja malliston väripaletissa on upeat värit.Matala nukka toimii hyvin julkisissa tiloissa, ja sävyissä löytyy neuraaleja vaihtoehtoja kuten antrasiitti, harmaa, beige ja seitsemän elävää sävyä: punainen, oranssi, sininen ja lila. Jokainen 12 väristä voidaan helposti yhdistää DESSO Essence, Essence Maze tai Essence Structure -mallistojen lattioiden kanssa, näin saadaan lähes rajaton määrä suunnitteluvaihtoehtoja. Erinomainen akustoiva toimiston lattia, jolla on hyvä hinta-laatu-suhde.
    Tekniset tiedot
    • *Mallistossa 12 upeaa väriä *Leikkisä lineaarinen kuosi *Vakiona DESSO ProBase-pohja *Valittavissa 100 % kierrätyskelpoinen DESSO EcoBase-pohja+S9Valittavissa akustoiva SoundMaster-pohja *Sertifioitu Cradle to Cradle® pronssitasolle
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-essence-stripe
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka