Julkaise tuotteesi
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    DESSO Essence Structure -tekstiililaattojen avulla saadaan lattiaan yhtenäinen, päättymätön kuviointi. Kivipesty ilme on luotu vaaleiden ja tummien sävyjen kontrastien avulla. Mallistossa on seitsemän neutraalia sävyä kuten beige ja harmaa - ne luovat hienovaraisen mutta kiintoisan efektin. Viidessä kuosissa on rohkeita ja eläviä värejä kuten sininen, keltainen, oranssi ja vihreä. Jokainen Essence Structuren 12 väristä voidaan helposti yhdistää DESSO Essence, Essence Stripe ja Essence Maze -mallistojen kanssa. Näin saadaan lähes loputtomasti designvaihtoehtoja. Essence Structure on erinomainen akustoiva lattia julkisiin tiloihin kuten toimistoon.
    Tekniset tiedot
    • *Mallistossa 12 kivipestyä väriä *Upea päättymätön kuvio *Vakiona DESSO ProBase -pohja *Valinnaisena  kierrätyskelpoinen DESSO EcoBase-pohja *Valinnaisena akustinen SoundMaster-pohja *Sertifioitu Cradle to Cradle® pronssitasolle
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-essence-structure
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka