Julkaise tuotteesi
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Recycle, renew, relove: the DESSO Futurity carpet tile collection is an ode to our beautiful earth and its precious resources, and an invitation to let the raw materials speak for themselves. An irregular textured aesthetic - raw and untamed - allows for true statement flooring. Its colour palette of four shades – comprising two lighter bases with darker pattern, and two darker bases with lighter pattern, reflects the raw, unpolished and unpredictable characteristics of this novel kind of nature. A rough texture perfectly suited to an urban setting, outspoken and loud to make a statement.

    Tekniset tiedot
      • Available in 4 unique colour combinations
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
      • 100% ECONYL® yarn
      • Optional with the SoundMaster (Lite) acoustic backing
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-futurity
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)7.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka