Julkaise tuotteesi
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

DESSO Grezzo Bloom ammentaa inspiraationsa luonnon rakenteista ja rikkaista pigmenteistä. Tämä tekstiililaattamallisto tuo tilaan rauhallista energiaa ja luo uusiutuvuuden tunnetta hillityillä neutraaleilla värisävyillä ja villeillä tekstuureilla, jotka on herätetty eloon.;


Grezzo Bloom on luotu yhteensopivaksi DESSO Grezzo Vivid -malliston kanssa. Molemmat mallistot ovat lisäys olemassa olevaan DESSO Grezzo -mallistoon tarjotakseen entistä enemmän luovaa vapautta sisätilojen suunnittelussa.

Tekniset tiedot
    • Hiilijalanjälki: 5,37 kg CO2/m2
    • Kierrätetty sisältö: 46,3%
    • EcoBase-tausta- Cradle to Cradle® Gold
    • Grezzo Bloom voidaan kierrättää 100-prosenttisesti
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-grezzo-bloom
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka