Julkaise tuotteesi
Linon
Tarkett

Linon

Ajattoman viehätyksen ja epäsäännöllisesti kudotun tekstiilin tuntuman inspiroimana DESSO Linon auttaa sinua luomaan kutsuvia sisätiloja, jotka edistävät luovia työpäiviä toimistolla.

Yksinkertainen ja klassinen paletti, jossa on 24 väriä – syvistä maanläheisistä sävyistä neutraaleihin vivahteisiin ja moderneihin pastellisävyihin.

Nyt suunnittelumahdollisuudet laajenevat entisestään Linon Unityn lanseerauksen myötä – Linon-paletti saa täydennyksen kuudella ilmeikkäällä monivärisävyllä, jotka antavat sinulle vapauden yhdistellä ja olla niin luova kuin haluat.

Mallisto toimitetaan vakiona uudella, parannetulla EcoBase-taustalla, jossa yksi fossiilinen ainesosa on korvattu uudella biopohjaisella pääainesosalla.

Tekniset tiedot
    • Kokonaishiilidioksidipäästöt: 1,71 kg CO₂/m²
    • Kierrätetty ja biopohjainen sisältö: 63,9 %
    • Kierrätetty lanka: 75 %
    • Kierrätettävä lanka ja tausta: 100 %
    • Cradle to Cradle® Silver -sertifioitu
    • Jälleenmyyjä: Koolmat Oy
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-linon
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)6
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiCarpeting
  • UNSPSC-koodi30161701
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka