Julkaise tuotteesi
Recharge
Tarkett

Recharge

DESSO Recharge on aidosti kiertotalouteen perustuva tuote, jonka ilmastojalanjälki on markkinoiden pienin. Mallisto on suunniteltu kierrätettäväksi uusien tekstiililaattojen raaka-aineeksi. Epäsäännölliset kuviot ja tekstuurit korostavat kaunista mallistoa kiertotalouden hengessä.  


DESSO Recharge -lattian muotoilu tuo mieleen EcoBase-pohjassa käytetyn kierrätetyn kalkin. Mallisto jakaa kauniin väripaletin DESSO Retrace -malliston kanssa, mikä mahdollistaa upeiden väri- ja kuvioyhdistelmien luomisen.

Tekniset tiedot
    • Jälleenmyyjä Koolmat
    • Kierrätetty lanka: 100 %
    • Kierrätetty sisältö kokonaisuudessaan: 60,2 %
    • EcoBase-tausta
    • Kultatason Cradle to CradleTM -sertifiointi
    • Valinnaisena: akustoiva SoundMaster Thrive -pohja
    • Kierrätettävissä omassa laitoksessamme
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-origin-recharge
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka