Julkaise tuotteesi
Solid
Tarkett

Solid

DESSO Solid -tekstiililaatat ovat Studio Stefan Scholtenin luoma mallisto, joka on saanut inspiraationsa Tarkettin tekstiililattioiden kierrätysprosessista. Ylellinen mallisto yhdistelee erilaisia lankakuituja. DESSO Solid ja DESSO Shape mahdollistavat erilaisten vyöhykkeiden luomisen kahdeksan värin paletilla.

Tekniset tiedot
    • Jälleenmyyjä: Koolmat
    • Valmistettu Alankomaissa
    • Hiilijalanjälki: 1,03 kg CO2/m
    • Kierrätetyn langan osuus: 100%
    • Kierrätetyn materiaalin osuus: 63,3%
    • EcoBase-pohja- Cradle to Cradle Gold
    • Vaihtoehtona SoundMaster Thrive akustoiva pohja
    • Shade on 100-prosenttisesti kierrätettävissä
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedesso-solid
  • TuoteperheDESSO
  • TuoteryhmäCarpet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
  • OmniClass-numero23-15 17 17 13
  • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka