Julkaise tuotteesi
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    DESSO® Verso uusissa nykyaikaisissa väreissä. Minimalistinen skandinaavinen muotoilu luo rauhallisen ilmapiirin sisustukseen ja on kestävä vaihtoehto kaikenlaisiin toimistoihin.


    Mallisto on suunniteltu nykyaikaisen toimiston tarpeisiin. Se sisältää 8 neutraalia sävyä ja 4 tehosteväriä, jotka ovat saaneet innoituksensa tyylipuhtaista teollisista elementeistä. Malliston tuotteilla on hopeatason Cradle to Cradle® -sertifiointi ja DESSO EcoBase -tausta.

    Tekniset tiedot
      • Mikrotuftattu tekstiililaatta
      • Mitat 50 x 50 cm
      • 10 väriä
      • Joustava ja helppo asennus
      • Askeläänen vaimennus 20 dB
      • Pysyvästi antistaattinen
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedesso-verso
    • TuoteperheDESSO
    • TuoteryhmäCarpet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5.5
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCarpeting
    • UNSPSC-koodi30161701
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 -kuvausCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka