Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Granit Safe. T

Yksilöity viite: TA-GR-SAF-T
Brändi: Tarkett
Tuoteperhe: Flooring
Tuoteryhmä: Homogeneous single layered vinyl flooring
Julkaisupäivä: 2016-06-24
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)

Granit Safe.T on ftalaatiton homogeeninen liukastumista ehkäisevä vinyylilattia julkisiin tiloihin ja märkätiloihin. Ainutlaatuinen valmistustekniikka tuo askelturvallisuutta (R10), joka säilyy tuotteen koko pitkän elinkaaren ajan. Safety Clean -pinnan ansiosta lattia on erittäin kestävä sekä helppohoitoinen. Rullatavarana 16 väriä. Väreiltään ja kuoseiltaan yhteensopiva muun iQ Granit -malliston kanssa. Saatavana yksi- ja monivärisiä hitsauslankoja.

  • Ftalaatiton
  • Hyvät liukastumisenesto-ominaisuudet
  • 2 mm kulutuskerros tekee lattiasta erittäin kestävän
  • Hyväksytty märkätiloihin


Materiaali pääasiassa: Vinyl
Materiaali toissijaisesti: Vinyl
Suunniteltu:
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Lattiat - Laminaatti
IFC-luokitus: Building Element
UNSPSC-nimi: Flooring
UNSPSC-koodi: 301617
Uniclass 1.4 Koodi: L53
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-42
Uniclass 2.0 Kuvaus: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Koodi: 20-42
NBS Reference Kuvaus: Floor Covering And Finishing Systems