Julkaise tuotteesi
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium on akustinen heterogeeninen lattianpäällyste. Lattia vaimentaa askelääniä (17 dB) ja tarjoaa hyvän käyttömukavuuden. Tektanium®-pintakäsittelyn ansiosta lattia on äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen. Mallistossa on 35 eri kuosia ja värivaihtoehtoa. Saatavilla myös kompaktina versiona Acczent Platinium -mallistossa.

Tekniset tiedot
    • Erinomainen vaihtoehto erittäin vilkkaasti liikennöityihin julkisiin tiloihin
    • 17 dB askeläänen parannusarvo
    • Tektanium®-pintakäsittely takaa kustannustehokkaan ylläpidon
    • Kouluja, sairaaloita ja liiketiloja varten suunniteltu moderni lattianpäällyste
    • Ftalaatiton
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetapiflex-platinium-100
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka