Julkaise tuotteesi
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe on ftalaatiton homogeeninen vinyylilattia. Liukastumista ehkäisevä pinta on suunniteltu tiloihin, joissa liikutaan paljain jaloin. Rakenne ehkäisee liukastumista myös silloin, kun lattia on liukas esimerkiksi saippuan ja veden takia. Tiivis pinta ja hyvin pyöristetyt nystyrät tekevät Granit Multisafesta hygieenisen ja helppohoitoisen.

Tekniset tiedot
    • Ftalaatiton
    • Vedenpitävä ja liukastumista ehkäisevä rakenne on ihanteellinen julkisten tilojen märkätiloihin, joissa liikutaan paljain jaloin
    • Helppo asentaa ja hoitaa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-granit-multisafe
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Homogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka