Julkaise tuotteesi
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55

    Built on a rigid core with a click system, this collection offers a seamless balance between visual sophistication, comfort underfoot and fast installation making it ideal for dynamic commercial spaces where design and efficiency matter equally.

    Tekniset tiedot
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-55
    • TuoteperheTARKETT
    • TuoteryhmäFlooring - Modular Vinyl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka