Julkaise tuotteesi
iD Click Ultimate 70
Tarkett

iD Click Ultimate 70

iD Click Ultimate on LVT-lattia lankku- ja laattamuodossa. Siinä on erinomainen kulutuksenkesto sekä uniikki askelääntä vaimentava ominaisuus. Lattia voidaan asentaa melkein minkä tahansa jo olemassa olevan alustan päälle. Tämän takia iD Click Ultimate on loistava valinta remontteihin.

Lattia sopii kovan liikenteen tiloihin 0,70 mm kulutuskerroksen ansiosta. Vakaan rungon ansiosta lattia voidaan asentaa jopa 400m² kokoisiin tiloihin. iD Click Ultimate löytyy kuudessa muodossa ja 21:ssä kuosissa. 14 kuosia iD Click Ultimate 70:ä löytyy varastosta. Muut kuosit ovat tilaustavaraa niin iD Click Ultimate 55 & 70 malleissa.

Tekniset tiedot
    • Sisäänrakennetun akustisen taustan ansiosta vähentää askelääntä 19 dB
    • Sopii julkisiin tiloihin, joissa paljon liikennettä
    • Helppo asentaa jopa 400m² asti ilman liikuntasaumoja
    • Valmistetaan Euroopassa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-id-click-ultimate-70
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Modular Vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka