Julkaise tuotteesi
iD Inspiration Click High traffic 70
iD Inspiration Click High traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click High traffic 70

    iD Inspiration Click tarjoaa nopean ja helpon asennuksen kätevän lukkoponttijärjestelmän ansiosta. iD Inspiration Click High Traffic 70 sopii erinomaisesti erittäin kovalle kulutukselle altistaviin ympäristöihin, kuten julkisiin rakennuksiin tai ostoskeskuksiin. Lattia kestää jopa 500 kg:n staattisia ja dynaamisia kuormia.

    Tekniset tiedot
      • Suunniteltu kovalle kulutukselle altistuviin ympäristöihin
      • Nopea asennus
      • Vaivaton hoitaa ja ylläpitää
      • 10 kuosia
      • 4 muotoa
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • TuoteperheTARKETT
    • TuoteryhmäFlooring - Modular Vinyl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka