Julkaise tuotteesi
iD Inspiration 70
iD Inspiration 70
iD Inspiration 70
iD Inspiration 70
iD Inspiration 70
iD Inspiration 70
iD Inspiration 70
    Tarkett

    iD Inspiration 70

    iD Inspiration tarjoaa entistä parempaa modulaarisuutta, jonka avulla tilaa voidaan muuttaa helposti vastaamaan työn ja elämän vaatimuksiin terveyttä ja ympäristöä vaarantamatta. Luonnosta peräisin olevat värit ja teemat heräävät eloon realistisen digitaalisen painatuksen ansiosta. Ne antavat mahdollisuuden yhdistää luonnon kauneuden suorituskykyisiin vinyylimateriaaleihin, jotka lisäävät hyvinvointia sisätiloissa. iD Inspiration HT 70 on suunniteltu ympäristöihin, joissa kulutus on erittäin kovaa. Se kestää raskasta kuormitusta ja painumia, mikä takaa sekä staattisten että liikkuvien kuormien maksimaalisen kestävyyden 800 kg:aan asti.

    Tekniset tiedot
      • Verraton kestävyys
      • Upea mattapinta
      • Teräväpiirtopainatus
      • 100 kuosia
      • 7 muotoa
      • 3 EiR-mallia 14 värissä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • TuoteperheTARKETT
    • TuoteryhmäFlooring - Modular Vinyl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Luxemburg
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
    • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka