Julkaise tuotteesi
iQ Granit
Tarkett

iQ Granit

iQ Granit on kestävä, joustava ja helppo asentaa. Mallisto on nyt saanut modernimman ilmeen vaaleammilla sävyillä sekä hienostuneilla yksityiskohdilla. Kuosit ovat suuntavapaita. iQ Granitia on täydennetty Sense-kuoseilla, joilla on harmoninen ja dementiaystävällinen design.


Mallistossa on 50 väriä ja niitä voi yhdistellä iQ Eminent-malliston kuosien kanssa. iQ Granit-mallistossa on värikoordinoituja ratkaisuja joissa on askeläänten vaimennus, turvalattioita sekä sähköä johtavia lattioita. Kaikki Tarkettin homogeeniset vinyylilattiat ovat ftalaatittomia, ja niiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaiset, alle mitattavan rajan, TVOC < 10 µg/m³ 28 päivän jälkeen.


iQ Granit voidaan tilata biomääritetyllä vinyylillä. Tämä tarkoittaa, että fossiilinen öljy korvataan valmistuksessa biopohjaiseen raaka-aineeseen massataseperiaatteen mukaisesti.


Pitkä elinkaari ja erinomainen kulutuksen kesto. Lattiat ovat helppoja ja taloudellisia hoitaa, ja pinta voidaan kuivakiillottaa uudenveroiseksi. iQ Granit on täydellinen valinta julkisiin tiloihin kuten sairaaloihin ja kouluihin. iQ-lattioita käytetään nykyään myös paljon liiketiloissa sekä toimistoissa.

Tekniset tiedot
    • Ftalaatiton
    • iQ-ominaisuudet ja markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset
    • Voidaan tilata biomääritetyllä vinyylillä
    • Voidaan palauttaa uudenveroiseksi kuivakiillotuksella
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-iq-granit
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Homogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka