Julkaise tuotteesi
iQ Granit SD
Tarkett

iQ Granit SD

3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)

iQ Granit SD on homogeeninen puolijohtava vinyylilattia, jonka resistanssi maahan on 106-108 ohmia (puolijohtava). Soveltuu käytettäväksi staattiselta sähköltä suojatuissa tiloissa, kuten laboratorioissa tai leikkaussaleissa, sekä muissa tiloissa joissa käsitellään herkkiä elektronisia laitteita tai komponenttejä. Liimataan tavallisella lattialiimalla, paitsi kupariteipin päälle laitetaan sähköäjohtava liima. Lankahitsataan.


Väreiltään yhteensopiva muiden iQ Granit-tuotteiden kanssa. Kuten Tarkettin muutkin homogeeniset muovilattiat, myös iQ Toro SC on ftalaatiton ja sen VOC-päästöt ovat erittäin alhaiset, alle mitattavan rajan, TVOC < 10 µg/m³ 28 päivän jälkeen.

Tekniset tiedot
    • Ftalaatiton
    • Lisää turvallisuutta staattiselta sähköltä suojatuissa tiloissa
    • Värit yhteensopivia iQ Granitin kanssa
    • Markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-iq-granit-sd
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Homogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka