Julkaise tuotteesi
iQ Optima
Tarkett

iQ Optima

iQ Optima on ollut yksi myydyimmistä homogeenisista vinyylilattioistamme yli 40 vuoden ajan. Uuden designin ja uudistetun akvarellista inspiraationsa saaneen väripaletin myötä mallistossa on nyt 3 erilaista kuviota ja 55 väriä. iQ Optima tunnetaan PUR-pinnastaan, joka pidentää merkittävästi käyttöikää ja kulutuksenkestoa. Lattia on suunniteltu yhteensopivaksi iQ Granit- ja iQ Eminent -mallistojemme kanssa. Kaikki 55 iQ Optima -väriä ovat saatavilla akustiikkaversioina, ja mallistoa voidaan yhdistää myös antistaattisten ja sähköä johtavien ominaisuuksien omaavien iQ-sarjojen sekä liukuesteominaisuuksia omaavien lattioidemme kanssa.


Kuten kaikki Tarkettin iQ-lattiat, myös iQ Optima valmistetaan Ruotsissa. Malliston lattiat ovat helppohoitoisia ja täysin kierrätettävissä (asennushukka ja käytöstä poistetut lattiat) Tarkettin ReStart®-kierrätysohjelman kautta.

Tekniset tiedot
    • Valmistettu Ruotsissa
    • Lineaarinen kuosi uudella väripaletilla
    • PUR-pinnan ansiosta erinoimainen kemikaalinkesto. Voidaan palauttaa uudenveroiseksi kuivakiillotuksella
    • Osa kattavaa teknisten lattiaratkaisujen valikoimaa
    • Täysin kierrätettävissä, sekä asennushukka että puretut lattiat
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-iq-optima
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Homogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka