Julkaise tuotteesi
iQ Toro SC
Tarkett

iQ Toro SC

iQ Toro SC on sähköjohtava homogeeninen lattianpäällyste, jonka sähköinen resistanssi on 106 Ohm. Lattia on kehitetty elektroniikkateollisuuden ESD-alueille ja muille erityisalueille, joissa asennetaan, korjataan, säilytetään tai käytetään elektronisia laitteita ja vaaditaan johtavaa lattianpäällystettä.


Myös leikkaussaleihin, röntgenhuoneisiin, laboratorioihin, tietokonehuoneiisiin jne. Kevyt siivota ja taloudellinen hoitaa ilman vahaa tai hoitoaineita. Markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset. Liimataan tavallisella lattialiimalla, paitsi kupariteipin päälle laitetaan sähköäjohtava liima. Pinnassa sähköjohtava, vahva PUR-pinta. Väriyhteensopiva iQ Granit -malliston kanssa. Kuten Tarkettin muutkin homogeeniset muovilattiat, myös iQ Toro SC on ftalaatiton ja sen VOC-päästöt ovat erittäin alhaiset, alle mitattavan rajan, TVOC < 10 µg/m³ 28 päivän jälkeen.

Tekniset tiedot
    • Ftalaatiton
    • Herkkiin kohteisiin
    • Väriyhteensopiva iQ Granitin kanssa
    • Markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-iq-toro-sc
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Homogeneous vinyl
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka